Publier vos produits
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Traduit par Google,
    • Deux tiroirs
    • Verrouillage des doubles portes
    • Une étagère réglable

      Une armoire d'atelier verrouillable avec un bord surélevé autour de la partie supérieure, une étagère mobile et deux tiroirs. Peut être étendu avec un certain nombre d'accessoires (vendus séparément)
    Spécification
      • Height:900 mm
      • Width:950 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:40 kg
      • Weight:43 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Storage-cabinet-SERVE-900x950x450mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)950
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)43
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units

    Disponibilité de la région

    L'Europe