Publier vos produits
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

    Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

    Traduit par Google,
    • Marquage CE
    • Vidange automatique
    • Facilite le tri des déchets

      Benne basculante équipée d'une plaque de pression à ressort sur le châssis pour le basculement, le vidage, le retour et le verrouillage automatiques.
    Spécification
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:1215 mm
      • Volume:900 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:1000 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:149 kg
      • Testing:CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.auto-self-tipping-skip-azure-1525x1215x870mm-900L
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsWastebins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)870
    • Largeur (mm)1215
    • Profondeur (mm)1525
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)149
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_80_79
    • Description de l'Uniclass 2015Skips
    • Code CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management

    Disponibilité de la région

    L'Europe