Publier vos produits
Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

Traduit par Google,
  • Marquage CE
  • Vidange automatique
  • Facilite le tri des déchets

    Benne basculante équipée d'une plaque de pression à ressort sur le châssis pour le basculement, le vidage, le retour et le verrouillage automatiques.
Spécification
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1316 mm
    • Volume:2000 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1600 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:300 kg
    • Testing:CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.auto-self-tipping-skip-azure-2073x1316x1248-2000L
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsWastebins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1248
  • Largeur (mm)1316
  • Profondeur (mm)2073
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)300
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_80_79
  • Description de l'Uniclass 2015Skips
  • Code CSI MasterFormat 201401 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management

Disponibilité de la région

L'Europe