Publier vos produits
Canteen table UNITE 1200mm

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
  • Durable
  • Préparé pour le montage au sol
  • Plateau de table en bois massif
Spécification
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Spécifications techniques
  • Réference unique.canteen-table-unite-1200mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)41.65
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables

Disponibilité de la région

L'Europe