Publier vos produits
Heavy-duty workbench SOLID 2500x800mm

Heavy-duty workbench SOLID 2500x800mm

Traduit par Google,
  • Pieds réglables manuellement
  • Grand choix d'accessoires
  • Surface stratifiée solide et durable

    Établi robuste avec un cadre en acier robuste et un plan de travail recouvert de stratifié durable, ce qui le rend adapté aux environnements exigeants. Il est doté de pieds réglables manuellement que vous pouvez adapter à vos besoins. Vous pouvez compléter le banc avec plusieurs accessoires.
Spécification
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:50 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:750 kg
    • Weight:97 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Heavy-duty-workbench-SOLID-2500x800mm
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2500
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Poids net (Kg)97
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires