Publier vos produits
Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm

    Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm

    Traduit par Google,
    • Ergonomique
    • Stratifié haute pression durable
    • Réglable en hauteur

    Table de travail ergonomique pour les travaux légers. La table peut être élevée et abaissée électriquement pour être facilement adaptée à vos besoins et ajustée d'une simple pression sur un bouton. Convient pour des travaux tels que l'assemblage et l'emballage.
    Avec cette table de travail électrique, il est facile de créer un poste de travail ergonomique. La table est bien adaptée à divers travaux plus légers, tels que l'assemblage et l'emballage.

    La table de travail est équipée de deux moteurs électriques qui permettent un réglage en hauteur uniforme et continu. D'une simple pression sur un bouton, vous ajustez la hauteur de travail selon vos besoins. Vous pouvez rapidement basculer entre le travail assis et debout et obtenir une hauteur de travail optimale pour votre corps.

    N'hésitez pas à compléter avec un tapis de travail relaxant qui soulage les jambes, les genoux et le dos en position debout.

    Spécification
    • Lenght:1600mm

      Width:800mm

      Minumum height: 680mm

      Maximum height:1180mm

      Stand:Electrically adjustable

      Max load:200kg

      Weight:70kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.height-adjustable-workbench-verve-toolpanel-shelves-1600x800mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)152
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops