Publier vos produits
Mobile workbench SOLID 1500x800mm

Mobile workbench SOLID 1500x800mm

Traduit par Google,
  • Poignée pratique
  • Poste de travail mobile
  • Stratifié résistant aux rayures

    Établi réglable en hauteur en acier thermolaqué avec une surface de travail en stratifié durable. Le banc convient aussi bien aux ateliers qu'aux entrepôts. Utilisez-le comme établi ou comme table d'appoint.
Spécification
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:320 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mobile-workbench-SOLID-1500x800mm
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Poids net (Kg)71.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires