Publier vos produits
Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer

Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer

Traduit par Google,
  • Incl. caisson à tiroirs pratique
  • Réglable en hauteur
  • Dessus en stratifié résistant

    Table d'emballage de conception robuste et durable. Equipé d'un caisson à tiroirs suspendu. Le cadre est réglable en hauteur en continu et peut être réglé manuellement. Complétez la table de travail avec des accessoires intelligents (vendus séparément).
Spécification
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 kg

    Drawer unit CARGO, 1 drawer, 135x400x600 mm, greyHeight: 135 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 1Weight: 13.4 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktable-CARGO-1600x750mm-with-1-drawer
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)54.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires