Publier vos produits
Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails

Worktable CARGO 1600x750mm with top shelf + 2 bin hanging rails

Traduit par Google,
  • Pour un travail simplifié
  • Stockage intelligent
  • Avec étagère et tringles à suspendre

    Table d'emballage robuste équipée de 2 rails pour suspendre les bacs à pièces en plastique (non inclus) et d'une étagère supérieure avec 6 séparateurs d'étagères. Cadre réglable manuellement. Complétez la table de travail avec une gamme d'accessoires (vendus séparément).
Spécification
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 k

    Top shelf CARGO
    , 1600x300 mm, including 6 dividers, greyLength: 1600 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 19.15 kg

    Hanging rail for bins CARGO
    , L 1600 mm, 2-packLength: 1600 mmColour: Dark greyColour code: NCS S7502-BMaterial: Sheet steelNumber of pieces in pack: 2Weight: 8 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktable-CARGO-1600x750mm-with-top-shelf-2-bin-hanging-rails
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)68.25
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires