Publier vos produits
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers

Traduit par Google,
  • Cadre réglable en hauteur manuellement
  • Dessus en stratifié résistant
  • Facilite la manutention des marchandises

    Rendez vos travaux d'emballage et de montage plus faciles et plus ergonomiques avec une table d'emballage à roulettes. La table facilite votre travail car les marchandises tournent facilement sur des roulettes intégrées au plan de travail. Le cadre est réglable en hauteur
Spécification
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:52.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)52.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires