Publier vos produits
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers, 3 drawers + top shelf

Traduit par Google,
  • Faciliter le travail d'emballage
  • Stockage facilement accessible
  • Avec rouleaux

    Table d'emballage robuste avec rouleaux sur le dessus facilitant la manipulation et la rotation des marchandises. Equipé d'un caisson à tiroirs suspendu et d'une étagère supérieure avec séparateurs. Cadre réglable manuellement. Complétez la table de travail avec des accessoires intelligents.
Spécification
  • Worktable CARGO with rollers, 2000x750 mm, white top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: Rectangular with rollersStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 52.6 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2000x300 mm, including 6 dividers,
    greyLength: 2000 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 21.85 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-3-drawers-top-shelf
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires