Publier vos produits
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

Traduit par Google,
  • Facilite la manutention des marchandises
  • Espace de stockage supplémentaire
  • Réglable en hauteur

    Cette table d'emballage avec roulettes dans le plan de travail facilite vos travaux d'emballage et de montage. Les marchandises tournent facilement sur les rouleaux intégrés pour une manipulation plus efficace et une meilleure position de travail. Equipé d'une étagère inférieure pratique.
Spécification
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)73.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires