Publier vos produits
Worktable CARGO 2400x750mm

Worktable CARGO 2400x750mm

Traduit par Google,
  • Réglable en hauteur
  • Dessus en stratifié résistant
  • Robuste et durable

    Établi polyvalent de conception robuste avec un cadre réglable en hauteur en continu qui facilite votre travail. Le plan de travail durable résiste aux liquides et est facile à nettoyer. Convient pour l'emballage et l'assemblage.
Spécification
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktable-CARGO-2400x750mm
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)2400
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)54
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires