Publier vos produits
LÄTT CLAMP ABSORBENT
LÄTT CLAMP ABSORBENT
    Archivé

    LÄTT CLAMP ABSORBENT

    LÄTT clamp absorbent improves acoustics without having to change existing electrical and air vent installations. LÄTT is an affordable solution that is installed individually and thus does not interfere with existing installations such as ventilation ducts, power cables, lighting or alarms. LÄTT is an effective sound absorber and is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    Spécification
    • 1200x600x50 mm 1200x900x50 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LATT-CLAMP-ABSORBENT
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall- and Ceiling acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMobilier