Publier vos produits
TRINAR® TEC ULTRA Storefront PVDF Coating – 632 Blue Spray (CKL3C57761)

TRINAR® TEC ULTRA Storefront PVDF Coating – 632 Blue Spray (CKL3C57761)

Traduit par Google,

Revêtements pour bobines et extrusions AkzoNobel

Notre gamme de revêtements TRINAR® ULTRA est un revêtement d'extrusion d'aluminium architectural éprouvé et hautement performant, spécialement formulé pour répondre à la spécification AAMA 2605. TRINAR ULTRA utilise un système de résine PVDF (polyfluorure de vinylidène) supérieur à 70 % et une sélection de pigments de qualité supérieure pour offrir d'excellentes performances dans toutes les conditions environnementales avec une rétention de couleur supérieure.

Les produits TRINAR ULTRA sont idéaux pour les projets monumentaux de grande hauteur ainsi que pour les projets résidentiels ou de faible hauteur, tout en offrant une durabilité et une beauté à long terme pour une large gamme de composants de construction métalliques tels que :

Domaines d'utilisation Avantages de TRINAR
  • Murs-rideaux
  • Systèmes de panneaux
  • Systèmes de fenêtres
  • Persiennes
  • Auvents et parasols
  • Meneaux
  • Façades de magasins
  • Fascia
  • Dépasse la spécification AAMA 2605
  • Plus de 50 ans de performances éprouvées
  • Résistance thermique, chimique et ultraviolette inégalée
  • Résistance remarquable aux intempéries, à la décoloration, aux fissures et au farinage
  • Garantie de pointe dans le secteur
  • Spécifié à l'échelle mondiale, pris en charge à l'échelle mondiale
  • Disponible dans une large gamme de couleurs préformulées
  • Supporté par des apprêts et des vernis contenant du PVDF
  • Disponible en système intermix

Découvrez nos solutions de pointe

Nous proposons une large gamme de solutions de revêtement par extrusion hautes performances, durables et respectueuses de l'environnement, conçues pour répondre aux besoins uniques de différentes industries. Parcourez notre gamme complète pour trouver la solution idéale pour votre prochain projet.

Veuillez contacter notre bureau de vente et notre bureau régional pour connaître les choix de couleurs, les prix, la garantie et les informations techniques. Nous sommes impatients de vous montrer comment TRINAR peut améliorer votre prochain projet !

Spécification
  • Brand: TRINAR
    Application: Extrusion
    Chemistry: PVDF
    Product code: CKL3C57761
    Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
    Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
    Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CKL3C57761
  • Famille de produitsPVDF Extrusion coatings
  • Groupe de produitsPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVDF
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_65_70
  • Description de l'Uniclass 2015Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
  • Code CSI MasterFormat 201409 96 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 21
  • Titre OmniClassHigh Performance Coatings