Publier vos produits
TRINAR® TEC ULTRA | 282c Coating Standard Architectural Finish for Sliding Windows
TRINAR® TEC ULTRA | 282c Coating Standard Architectural Finish for Sliding Windows

    TRINAR® TEC ULTRA | 282c Coating Standard Architectural Finish for Sliding Windows

    Traduit par Google,

    🪟 Solutions de revêtement pour fenêtres coulissantes

    Les revêtements extrudés AkzoNobel pour fenêtres coulissantes sont conçus pour offrir une durabilité exceptionnelle , une fonctionnalité optimale et une élégance architecturale . Conçus conformément à la rigoureuse spécification AAMA 2605 , ces revêtements garantissent des performances durables et une esthétique homogène pour les systèmes de fenêtres en aluminium utilisés dans les applications résidentielles et commerciales.

    🧱 Applications 🌟 Principales caractéristiques
      • Fenêtres coulissantes résidentielles
      • Systèmes de fenêtres commerciales
      • Enceintes de balcon et de terrasse
      • Fenestration en hauteur
      • Finition PVDF supérieure : offre une résistance exceptionnelle aux rayons UV, aux intempéries et à l'exposition aux produits chimiques.
      • Performances de surface lisse : améliore l'action de glissement avec des finitions à faible frottement et une rétention de brillance longue durée.
      • Polyvalence de conception : Disponible en finitions métalliques, mates, satinées et texturées pour compléter les systèmes de fenestration modernes.
      • Durable et testé : soutenu par les programmes mondiaux de résistance aux intempéries d'AkzoNobel et par les garanties de pointe du secteur

    🎨 Finitions populaires

    Nos revêtements pour fenêtres coulissantes sont disponibles dans une palette organisée de finitions hautes performances, notamment :

    • Propre et réfléchissant pour les cadres de fenêtres contemporains.
    • Élégant et moderne avec une résistance améliorée aux UV.
    • Brillance métallique subtile pour les projets résidentiels haut de gamme.
    • Audacieux et discret pour des designs minimalistes.
    • Un ton chaleureux et élégant pour un attrait architectural haut de gamme

    📞 Contactez-nous

    Pour le choix des couleurs, les tarifs, les données techniques ou les demandes de finitions personnalisées , veuillez contacter notre équipe commerciale ou notre service d'assistance régional . Nous sommes là pour vous aider à donner vie à vos systèmes de fenêtres architecturales grâce à des revêtements performants et protecteurs.

    Spécification
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKL3X60077
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ckl3x60077-282c-spray
    • Famille de produitsPVDF Extrusion coatings
    • Groupe de produitsPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVDF
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_65_70
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 96 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 21
    • Titre OmniClassHigh Performance Coatings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis