Publier vos produits
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight

    Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight

    Traduit par Google,
    Le lustre suspendu annulaire LED extra-plat 12253 d'Alcon Lighting offre un éclairage indirect ou direct à IRC élevé pour les espaces commerciaux, résidentiels et hôteliers. Sa lentille en acrylique dépoli de 2,5 cm d'ouverture assure un éclairage sans éblouissement, le tout intégré dans un boîtier en aluminium extrudé disponible en diamètres de 60 cm à 4,25 m. Ce luminaire suspendu propose des températures de couleur fixes de 3 000 K à 4 000 K avec une gradation jusqu'à 1 % ou la technologie RGBW à changement de couleur (en option). Un système de suspension par câble de type aviation, réglable sur site, permet une installation au centre du luminaire ou séparée. Alimenté par un driver universel 120-277 V avec batterie de secours (en option), ce luminaire suspendu est assemblé aux États-Unis et convient parfaitement aux bureaux, commerces, hôtels et restaurants.
    Spécification
    • Construction: Anodized aluminum

      Mounting: Installs on surface/corners

      Finish: Silver, black, white, and custom RAL finishes

      Lens: Frosted

      Voltage: 24V LED fixture, 120-277V driver required for every 24' run

      Driver: 4in1series compatible with 0-10V, TRIAC (forward-phase), ELV (reverse-phase)

      Beam spread: 160°

      Indoor: IP54 | 500 lm/ft | 5.5W/ft

      Outdoor: IP65 | 250 lm/ft | 3.0W/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      CRI: 95+

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components.(labor not included)

      Listings: UL listed, Title 24/JA8, Indoor (IP54) or outdoor (IP65), Buy American Act Compliant, Assembled in the USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12253-ring-pendant-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions