Publier vos produits
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light

    Cylinder LED Pendant Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire suspendu cylindrique LED 12303 d'Alcon Lighting offre un éclairage précis pour les espaces commerciaux, résidentiels et architecturaux. Ce cylindre de 7,6 cm (3 pouces) est doté d'un boîtier élégant, résistant à l'humidité, et d'un IRC de 90. Il propose deux options de température de couleur : une température fixe et un mode de variation d'intensité lumineuse, de 3 100 K à 2 000 K. Compatible avec les variateurs ELV 3 fils, incandescents 2 fils et 0-10 V 5 fils, ce luminaire suspendu offre un éclairage polyvalent et de haute qualité pour les bureaux, les commerces, les hôtels et les résidences modernes.
    Spécification
    • Construction: Spun aluminum housing

      Cylinder: D 3.75", H 6.75"

      Canopy: D 4.375", H 2.25"

      Finish: White, silver, black

      Regressed depth: Approx. 1/2"

      Beam spread: 70° flood installed, 38° narrow flood, 27° spot included

      Mounting: 8' field-adjustable aircraft cable or 12" stem standard, specify in 12" increments up to 84"

      Lumens: 1500 lm nominal. Warm Dimming 1300 lm

      Wattage: 30W

      Color temperature (CCT): Static CCT of 2700K, 3000K, 3500K or 4000K. Warm dimming (2000K–3100K)

      Voltage: 120-277V 50/60 Hz

      Driver: 120-277V (Universal)

      Power factor: >0.9

      THD: <20%

      Operating temperature: -4°F to 104°F (-20°C to +40°C)

      CRI: 90+

      Life: 50,000 hours (L70)

      Warranty: 5 Years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus listed for damp locations, Title 24 JA8-2022, FCC, Assembled in USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12303-cylinder-pendant-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions