Publier vos produits
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light

    Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire suspendu industriel LED à dôme RLM 15240 d'Alcon Lighting offre un éclairage performant et efficace pour les espaces commerciaux et industriels, tels que les entrepôts, les gymnases et les usines. La gamme comprend des modèles de 8, 10 et 16 pouces avec des abat-jour robustes en aluminium filé et des optiques encastrées pour une lumière sans éblouissement avec un angle de faisceau de 100°. Les luminaires offrent un flux lumineux de 2 200 à 3 800 lumens avec un IRC supérieur à 90 et des options de température de couleur de 3 000 K, 3 500 K ou 4 000 K. Chaque luminaire suspendu pour petites hauteurs comprend un boîtier compact avec un variateur universel intégré, compatible avec une gradation de 0 à 10 V jusqu'à 10 %, et une suspension standard de 96 pouces avec des options de tige ou de câble rallongés pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond. Conforme à la norme Title 24 et certifiée Energy Star, la gamme d'éclairage RLM est assemblée aux États-Unis et idéale pour les espaces industriels avec une alimentation de secours par batterie en option.
    Spécification
    • Construction: Heavy-duty spun aluminum alloy and integral driver in shade

      Shade finish: White outer/white inner, black outer/white inner, gunmetal outer/white inner)

      Mounting: 96" or 240" adjustable aircraft cable, 12" to 96" stem

      Voltage: 120/277V, 50/60Hz

      Dimming: ELV & 0-10V (dims to 10%), TRIAC (dims to 20%)

      Emergency backup: Optional external-mounted battery with a test Switch; operates for 90 minutes when fully charged

      CRI: 90+

      Beam Angle: 100°

      Life: 61,000 hours at L70

      Warranty: 5 years carefree for parts and components (labor not included)

      Listings: cULus Listed for damp locations, ENERGY STAR certified, Complies with California Title 24 JA8-2022, Assembled in the USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.15240-dome-pendant-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions