Publier vos produits
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Traduit par Google,
WC monobloc, faible consommation d'eau double (3/6 litres), avec une capacité d'évacuation de 400 grammes, ainsi qu'un système de fonctionnement moderne avec un bouton poussoir ergonomique. Matériau en porcelaine sanitaire, antibactérien et très résistant aux rayures, facile à nettoyer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.135040504
  • Famille de produitsLinea sanitaria
  • Groupe de produitsSanitario
  • Date de publication2020-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)410
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord