Publier vos produits
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Traduit par Google,
WC monobloc, à double consommation d'eau (3/6 Litres), permet un meilleur lavage de la cuvette, en éliminant les germes, avec une capacité d'évacuation de 550 grammes. Matériau en porcelaine sanitaire, antibactérien et très résistant aux rayures, facile à nettoyer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.135040505
  • Famille de produitsLinea sanitaria
  • Groupe de produitsSanitario
  • Date de publication2020-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)385
  • Largeur (mm)720
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord