Publier vos produits
Stone Concreto White  61 X 122 cm

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Traduit par Google,

Ce nouveau matériau est obtenu à partir de blocs sélectionnés d'ardoise, de quartzite, de marbre et de grès, sur lesquels une couche de fibre de verre et de résine est appliquée sur la couche supérieure du bloc ; La couche de pierre est ensuite détachée et extraite. La fibre de verre et la résine restent sur la face arrière de la feuille extraite, apportant résistance et flexibilité à chaque pièce.

Spécifications techniques
  • Réference unique.135041836
  • Famille de produitsCeramic tiles
  • Groupe de produitsMarble finish
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)1220
En rapport
  • Matériel principalMarbre
  • Matériel secondaireMarbre
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord