Publier vos produits
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

Traduit par Google,
Ce produit est spécifié pour installer en une seule étape des carreaux à absorption faible et élevée comme la céramique, le grès cérame, les grands formats, le terrazzo, sur des surfaces nivelées ou non nivelées, dans les sols et les zones intérieures ou extérieures avec une épaisseur de colle comprise entre 4 mm et 30 mm sans montrant les rétractions et sur les murs dans les zones intérieures avec une épaisseur de colle comprise entre 4 mm et 20 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.135043280
  • Famille de produitsTyle adhesive
  • Groupe de produits Thick layer adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireCellulose
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord