Publier vos produits
 ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX 25 KG

Traduit par Google,
ALFAQUICK FLEX est un adhésif sec hautement flexible, à base de ciment, modifié par des additifs de type cellulose et latex qui ne doivent être mélangés qu'avec de l'eau, offrant d'excellentes propriétés d'adhérence et une flexibilité dans l'installation de formats à faible et haute absorption tels que la porcelaine, la céramique ou pierres naturelles conventionnelles ou grands formats en sols et murs intérieurs et extérieurs. Ce produit et l'ajout d'additifs de pointe garantissent d'excellentes propriétés de déformabilité et d'adhérence permettant également un long temps de travail en raison de la rétention et de la mouillabilité élevées du produit.
Spécifications techniques
  • Réference unique.135044160
  • Famille de produitsTyle adhesive
  • Groupe de produitsLarge format adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireCellulose
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord