Publier vos produits
Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Traduit par Google,

Base décorée en céramique au format 30x60 pour usage mural, produit simple face et finition brillante qui rehausse le design du produit, donnant à vos espaces une touche distinctive dans vos cuisines. Son design est idéal à installer

Spécification
  • Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Spécifications techniques
  • Réference unique.135045898
  • Famille de produitsCeramic tiles
  • Groupe de produitsSolid finish
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-20
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalMalleable iron
  • Matériel secondaireMalleable iron
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord