Publier vos produits
Griferia para lavamanos baja Edge Niquel

Griferia para lavamanos baja Edge Niquel

Traduit par Google,
Robinets EDGE Line au design moderne de couleur Nickel. Ce robinet est construit dans un seul bec en laiton coulé, étanche et anti-corrosion, avec aérateur Neo Perl de haute qualité, économe en eau, très efficace avec une consommation d'eau de 4,5 litres par minute. Ils comprennent des raccords en acier inoxydable de haute qualité de 60 cm de long et des raccords filetés en laiton pour une installation facile.
Spécification
  • Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color Niquel. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación.

Spécifications techniques
  • Réference unique.135049759
  • Famille de produitsLinea sanitaria
  • Groupe de produitsLavamanos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChromium Steel
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord