Publier vos produits
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Traduit par Google,
    Robinets hauts de la ligne EDGE avec un design moderne dans une finition nickel. Robinet <br>construit dans un seul bec en laiton coulé, étanche et anti-corrosion, avec un aérateur Neo Perl de haute qualité qui économise l'eau, très efficace en consommation d'eau de 4,5 litres par minute. Ils comprennent des raccords de haute qualité de 60 cm de long et des raccords filetés en laiton pour une installation facile. Robinets sans plomb.<br>*Les couleurs sur les photos sont indicatives et ne constituent pas une reproduction exacte du produit.<br>Ne pas utiliser de produits ou éléments abrasifs, acides ou solvants, dans le processus de nettoyage<br> eau et un chiffon sec doit être utilisé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.135049763
    • Famille de produitsLinea sanitaria
    • Groupe de produitsLavamanos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChromium Steel
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord