Publier vos produits
Desague sin rebose Cromo

Desague sin rebose Cromo

Traduit par Google,
Les drains ALFA sont fabriqués avec un corps en laiton anti-corrosion, offrant une durée de vie plus longue. Ces drains intègrent une grande tête en forme de champignon qui permet une plus grande couverture des drains, ce qui rend votre salle de bain plus propre. Avec système clic-clac, qui permet à l'utilisateur de stagner l'évier dans lequel il est installé. Compatible pour les éviers sans trop-plein Ils comprennent un tube en acier étendu pour pouvoir être couplé avec un siphon en P. Ne pas installer de drains avec trop-plein dans des éviers sans trop-plein et vice versa, cela peut provoquer des fuites.
Spécifications techniques
  • Réference unique.135049829
  • Famille de produitsLinea sanitaria
  • Groupe de produitsGrifería
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChromium Steel
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord