Publier vos produits
Porcelanato liverpool mate
Porcelanato liverpool mate

    Porcelanato liverpool mate

    Traduit par Google,

    La porcelaine grise Liverpool Matte 60X120 d'ALFA est un choix parfait pour ceux

    qui recherchent un style intemporel et minimaliste dans leur décoration intérieure.

    Avec son fini mat, ce carreau de porcelaine offre une apparence élégante et sophistiquée qui

    s'adapte à n'importe quel espace. Que ce soit pour un environnement résidentiel ou commercial, sa conception

    polyvalent devient un langage d'expression qui crée un style moderne et

    contemporain.

    Spécification
    • El Porcelanato Liverpool Mate 60X120 Gris de ALFA es una elección perfecta para aquellos

      que buscan un estilo atemporal y minimalista en su diseño de interiores.

      Con su acabado mate, este porcelanato ofrece una apariencia elegante y sofisticada que se

      adapta a cualquier espacio. Ya sea para ambientes residenciales o comerciales, su diseño

      versátil se convierte en un lenguaje de expresión que crea una atmósfera moderna y

      contemporánea.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.135049852
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsMarble finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord