Publier vos produits
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm

    Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm

    Traduit par Google,

    Porceflex est notre nouvelle collection en porcelaine 60x120cm, épaisseur 5mm. Flexible et résistant, pour des espaces avec beaucoup de personnalité. Son épaisseur de 5 mm fait de Porceflex un produit facile à manipuler, techniquement résistant et visuellement attrayant.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.135050699
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsNatural stone finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord