Publier vos produits
Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Traduit par Google,

Porceflex est notre nouvelle collection en porcelaine 60x120cm, épaisseur 5mm. Flexible et résistant, pour des espaces avec beaucoup de personnalité. Son épaisseur de 5 mm fait de Porceflex un produit facile à manipuler, techniquement résistant et visuellement attrayant.

Spécifications techniques
  • Réference unique.135050700
  • Famille de produitsCeramic tiles
  • Groupe de produitsNatural stone finish
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord