Publier vos produits
Spanish Red Outside Cove Base 245

Spanish Red Outside Cove Base 245

Traduit par Google,
Les finitions définissent la qualité dans l'achèvement des espaces. Nous avons le portefeuille le plus complet de pièces spéciales en grès pour couvrir les besoins spécifiques de chaque espace : enchères, profils, angles, angles droits, marches d'escalier, etc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.225000453
  • Famille de produitsQuarry special pieces
  • Groupe de produitsQuarry outside cove base 245 MM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)74
  • Largeur (mm)245
  • Profondeur (mm)12
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord