Publier vos produits
Cerámica Oxford

Cerámica Oxford

Traduit par Google,

Céramiques de différents formats idéales pour les intérieurs sur les sols et les murs, les extérieurs en

sols, avec une résistance élevée au glissement. Design semblable à de la pierre avec la technologie RealHD,

qui permet de capturer tous les attributs de conception de la nature dans la céramique

pour des environnements élégants et confortables.

Spécifications techniques
  • Réference unique.225023902
  • Famille de produitsCeramic tiles
  • Groupe de produitsNatural stone finish
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord