Publier vos produits
Tablon etrusca long rojo 300 x 70 mm
Tablon etrusca long rojo 300 x 70 mm

    Tablon etrusca long rojo 300 x 70 mm

    Traduit par Google,

    La qualité et l'histoire de nos sols en grès les rendent uniques, étant la meilleure option pour les zones à fort trafic de n'importe quel espace : maison, espaces communs, locaux publics. Sa haute résistance et sa faible absorption en font le sol idéal

    Spécification
    • La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.225026655
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsSolid finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord