Publier vos produits
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Traduit par Google,

    Céramique au format de type ciment 60x60, idéale pour une utilisation sur les sols intérieurs et extérieurs

    avec une finition satinée avec micrograin qui permet l'installation d'espaces modernes et

    intemporel

    Spécification
    • Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales

    Spécifications techniques
    • Réference unique.225027378
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsSolid finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord