Publier vos produits
Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm

    Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm

    Traduit par Google,

    La pierre Nouvelle Tayrona à excellent coefficient de glissement,

    basse température et s'adaptant aux couleurs tendances

    Spécification
    • La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

      temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Spécifications techniques
    • Réference unique.225027505
    • Famille de produitsQuarry tile
    • Groupe de produitsQuarry tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalTerreon
    • Matériel secondairePierre naturelle agrégée
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord