Publier vos produits
Cerámica brick pared Metro blanco 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro blanco 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro blanco 90 x 270 mm

    Cerámica brick pared Metro blanco 90 x 270 mm

    Traduit par Google,

    Céramique décorative de type BRICK, aux couleurs vives, idéale pour les murs des salles de bains, cuisines, dosserets, piscines et espaces commerciaux avec amélioration esthétique, design et sophistication. Vous pouvez jouer avec le sens de l'installation pour obtenir des effets visuels qui affectent la lumière. Finitions brillantes et satinées.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.225027558
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsSolid finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord