Publier vos produits
Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm
Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm
Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm
Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm

    Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm

    Traduit par Google,
    C'est une céramique qui évoque la magie de la nature et des territoires qui l'inspirent, une alliance parfaite entre nature et technologie industrielle. Hyper réalisme dans son design, profondeur et brillance dans ses veines. Une collection qui assure une continuité esthétique et architecturale maximale entre l'intérieur et l'extérieur.
    Spécification
    • Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran, una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su diseño, profundidad y brillo en sus vetas. Una colección que asegura la máxima <br>continuidad estética y arquitectónica entre el interior y el exterior.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.225027616
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsMarble finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord