Publier vos produits
Porcelagres Ardesia Marrone 7x30cm
Porcelagres Ardesia Marrone 7x30cm

    Porcelagres Ardesia Marrone 7x30cm

    Traduit par Google,
    Depuis l'Antiquité, l'argile est l'un des matériaux les plus utilisés dans les processus de construction et donc l'un des plus étudiés. Ce qui a commencé comme un accident résultant de la curiosité et de l'ingéniosité de l'humanité, mélangeant de l'eau et de l'argile puis séchant le mélange au soleil, deviendrait une nouvelle façon de fournir un toit et de protéger les zones où le bois et la pierre étaient rares. Inspiré par cette curiosité et cette ingéniosité, et en l'honneur du savoir-faire derrière les créations en argile, Ardesia Marrone est née. Depuis l'Antiquité, l'argile est l'un des matériaux les plus utilisés dans les processus de construction et donc l'un des plus étudiés. Ce qui a commencé comme un accident résultant de la curiosité et de l'ingéniosité de l'humanité, mélangeant de l'eau et de l'argile puis séchant le mélange au soleil, deviendrait une nouvelle façon de fournir un toit et de protéger les zones où le bois et la pierre étaient rares. Inspiré par cette curiosité et cette ingéniosité, et en l'honneur du savoir-faire derrière les créations en argile, Ardesia Marrone est née.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.225027642
    • Famille de produitsQuarry tile
    • Groupe de produitsQuarry tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord