Publier vos produits
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900

    Cerámica lombarda 430x900

    Traduit par Google,

    C'est une céramique qui accueille l'espace avec des designs tendance, mais

    durable, idéal pour les espaces internes et externes, hyper réalisme dans sa conception et

    Une plus grande clarté dans les détails, avec une haute résistance à l'usure et aux rayures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.225028392
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsSolid finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord