Publier vos produits
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle

    Auditorium Chair Kalle

    Traduit par Google,

    Président de l'auditorium Kalle

    La chaise Kalle est robuste et offre un excellent confort. Conçue principalement pour les auditoriums et les salles de conférence, elle peut être personnalisée pour s'adapter à votre espace. Sa largeur et sa profondeur sont ajustables, et elle est disponible en rangées droites ou courbes pour les sols plats ou inclinés. L'assise et le dossier, en contreplaqué, peuvent être revêtus en option de placage ou de stratifié haute pression.

    Spécification
    • Comfortable Chair
      Seat and backrest made of plywood with shaped padding for optimal comfort. The backrest features lumbar support and ergonomic shaping.

      Counterweight Folding Mechanism
      The seat folds up smoothly using a smart counterweight system.

      Upholstery
      Our standard fabric comes from Nevotex Lido/Lido Trend. Optional upholstery fabrics are available at an additional cost.

      Options
      Armrests, molded or solid wood.
      Alternative padding for seat and backrest.
      Decorative stitching on seat and backrest.
      Side panels.
      Solid wood cover strips on stand ends.
      Cable channels, power outlets, and lighting.
      Various types of writing tablets.

          Spécifications techniques
          • Réference unique.Auditorium-chair-Kalle
          • TypeObjet (objet simple)
          • Date de publication2023-06-07
          • Numéro d'édition1
          En rapport
          • Matériel principalMétal
          • Matériel secondaireContreplaqué
          • Conçu enSuède
          • Fabriqué enSuède
          Classification
          • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Sièges en gradins
          • Classification IFCObjet
          • Code Uniclass 2015Ac_40_65_05
          • Description de l'Uniclass 2015Audience seating
          • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
          • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
          • Numéro OmniClass23-21 29 23 11
          • Titre OmniClassFixed Stadium Seating

          Disponibilité de la région

          L'Europe
          Danemark
          Finlande
          Norvège
          Suède