Alfing propose une vaste gamme de tribunes télescopiques pour diverses applications. Ces tribunes à repliage automatique se rétractent facilement contre un mur, libérant ainsi l'espace lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Elles sont idéales pour les salles de sport, les salles de concert et les amphithéâtres. Chaque installation est personnalisée en fonction du projet et peut être équipée de bancs ou de sièges de différents modèles.
Ce système télescopique, de construction robuste en acier, est fabriqué dans le Småland, ce qui lui confère une grande résistance et une excellente stabilité. Sa structure est composée de modules soudés et assemblés par des boulons traversants.
Nos tribunes télescopiques sont conformes aux exigences des normes EN 13200-5 et 2006/42/CE.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |