Les sièges de la tribune télescopique à déploiement manuel se replient facilement grâce à un mécanisme à pédale. Disponibles en configurations deux ou trois places, elles offrent diverses options de conception standard. Cette tribune est idéale pour les salles de sport, de concert et de conférence. Chaque installation est personnalisée pour répondre aux exigences spécifiques du projet et peut être équipée de bancs ou de sièges de différents modèles.
Ce système télescopique, de construction robuste en acier, est fabriqué dans le Småland, ce qui lui confère une grande résistance et une excellente stabilité. Sa structure est composée de modules soudés et assemblés par des boulons traversants.
Nos tribunes télescopiques sont conformes aux exigences des normes EN 13200-5 et 2006/42/CE.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |