Publier vos produits
Modular AHU AT4 10.000m³/h Wettergeschützt Rotor

Modular AHU AT4 10.000m³/h Wettergeschützt Rotor

Traduit par Google,

Le système modulaire AT4 constitue la base des centrales de traitement d'air utilisées dans divers secteurs, notamment les établissements médicaux, les systèmes de ventilation centralisée des immeubles de bureaux et les systèmes de ventilation et de climatisation centralisés des centres commerciaux, des halls d'exposition et des centres de congrès. Une version nautique est également disponible et convient aux piscines, spas et espaces de bien-être. Les centrales de traitement d'air AT4 sont également adaptées aux salles blanches de l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs. Grâce à leur conception résistante aux intempéries, ces systèmes peuvent être installés en toiture. La construction modulaire offre une grande flexibilité de performance, avec des débits d'air allant jusqu'à 200 000 m³/h.

Avantages :

  • Matériau d'isolation phonique et thermique en laine minérale (matériau de construction de classe A1, incombustible selon la norme DIN 4102)
  • Excellente isolation thermique et acoustique grâce à une épaisseur de panneau de 47 mm.
  • Découplage thermique entre la coque intérieure et la coque extérieure
  • Ponts thermiques minimisés grâce au profil de cadre à rupture de pont thermique
  • Joint en caoutchouc à recouvrement parfait
  • Combinable de manière modulaire avec une variété de composants parfaitement adaptés
  • Classe d'efficacité énergétique A
  • Coûts optimaux du cycle de vie

Installation:

  • Conception d'appareil démontable
  • Adaptation flexible aux conditions structurelles grâce à une dimension de grille variable de 76,5 mm

Maintenance et exploitation :

  • Conception du dispositif selon la norme VDI 6022
  • Hygiénique et facile à nettoyer grâce à ses surfaces intérieures parfaitement lisses.
  • Plateaux de sol en acier inoxydable de fabrication propre et parfaitement hygiéniques.
  • Protection maximale contre la corrosion grâce à des panneaux de boîtier galvanisés et revêtus de peinture en poudre ; également disponible en option en acier inoxydable.

Pour plus de détails techniques, vous pouvez télécharger la description au format Word.

Spécification
  • Geräteaufbau
    Filterklasse Zuluft: M5
    Filterklasse Abluft: M5
    Zweite Filterklasse Zuluft: F7
    Ersatzfilter: Nein
    Außenluft-Schalldämpfer: Nein
    Zuluftschalldämpfer: Ja
    Abluftschalldämpfer: Ja
    Kühler im Lieferumfang enthalten: Ja
    Heizung inklusive: Ja
    Wärmerückgewinnungstyp: Rotor
    Wärmerückgewinnung Umluft: Nein
    Außenluftklappen: Ja
    Zuluftklappem: Nein
    Abluftklappen: Nein
    Fortluftklappen: Ja
    Nacherhitzer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Ventilatortyp: EC-Fan
    Gerätedaten
    Zuluftvolumenstrom: 300 m³/h
    Außenluftdruck inkl. Außenluft: 400 Pa
    Abluftvolumenstrom 10.000 m³/h
    Außenluftdruck inkl. Abluft 400 Pa
    Wetterfest Ja
    Betriebsseite in Luftrichtung rechts
    Anordnung Übereinander
    Regelung enthalten Ja
    Konstante Druckregelung Ja
    BACnet-Busmodul Ja

    Für weitere technische Details können Sie die Beschreibung als Word-Dokument herunterladen.

Spécifications techniques
  • Réference unique.at4-10000m-h-weatherproof-rotor
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné