Publier vos produits
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle

    Doma Receptacle

    Traduit par Google,

    Découvrez la poubelle Doma, une collection contemporaine en fibre de verre qui allie lignes architecturales épurées, fonctionnalité optimale et personnalisation poussée. Avec sa silhouette cylindrique raffinée, son couvercle aux angles doux et son ouverture de vidange intégrée, Doma s'intègre parfaitement aux intérieurs commerciaux modernes et soignés.

    Spécification
    • Height (inches): 41

      Diameter (inches): 20

      Capacity (gallons): 30

      Weight (lbs): 28

      Shape: Round

      Material: Fiberglass

      Country Manufactured In: United States

      On GSA Contract: True

      Finishes: Blue, Olive Green, White, Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Spécifications techniques
    • Réference unique.doma-receptacle
    • Famille de produitsWaste & Recycling Systems
    • Groupe de produitsIndoor Wastebaskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)41
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)20
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Poids net (Lbs)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numéro OmniClass23-39 45 25 13
    • Titre OmniClassSolid Waste Bins

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord