Publier vos produits
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection

    Fresco Yuma Planter Collection

    Traduit par Google,

    Le bac à fleurs Fresco Yuma est un modèle carré conique en fibre de verre, conçu pour répondre aux exigences architecturales. Son design moderne, avec un dessus sans rebord et un fond plat, lui confère une présence architecturale affirmée qui habille avec élégance les halls d'entrée, les atriums et les places extérieures.

    Disponible en cinq dimensions : 45,7 cm x 91,4 cm (18 po x 36 po), 53,3 cm x 91,4 cm (21 po x 42 po), 61 cm x 91,4 cm (24 po x 36 po) et 61 cm x 116,8 cm (24 po x 46 po). Fabriqué artisanalement aux États-Unis par des artisans qualifiés spécialisés dans la fibre de verre. Convient aux environnements commerciaux intérieurs et extérieurs, notamment les halls d’entreprise, les établissements de santé, les espaces hôteliers, les centres commerciaux et les bâtiments gouvernementaux. Trous de drainage disponibles sur demande. Une prise assortie est également disponible.

    La fibre de verre surpasse le béton et le métal en termes de poids, de longévité et de flexibilité de finition ; ce qui en fait le choix le plus judicieux sur le long terme.

    Spécification
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50 Tensile Strength: 12,500 psi Flexural Yield Strength: 27,600 psi Compressive Yield Strength: 21,800 psi Glass Content: 35% average Vertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fresco-yuma-planter
    • Famille de produitsPlanter Systems
    • Groupe de produitsIndoor Outdoor Planters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain