Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Fenêtre 2 vantaux - Pose en tunnel - IN'ALPHA 80 - OF2

No d'article: INALPHA80-OF2PT
Fabricant: ALPHACAN
Famille de produits: In'Alpha80
Groupe de produits: Neuf
Date de publication: 2018-06-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Créé en 1985, ALPHACAN est un groupe français spécialisé dans les profilés PVC pour des applications dans le bâtiment.

La gamme IN’ALPHA propose des menuiseries en 80mm intégrant des innovations brevetées et exclusives qui répondent aux exigences thermique, acoustique et mécanique.

Thermique : Bouclier thermique en feuillure dormant, série M (mousse PU) et mousse PVC coextrudé Uw = 0.87 W/m²K
Affaiblissement acoustique : 39 db
Mécanique : insertion en ligne de joncs en fibre de verre système breveté.

Finition Color : 28 films plaxés intérieurs extérieur (mates, métalisées, effet bois naturel, veinées)
Finition Zen : 5 essences de bois véritables (finition intérieure)
Finition Skin décor : 7 coloris extérieurs aspect "frosted"
Possibilité d'ajouter un fixe latéral ou deux, une imposte ou une allège.(pour les dimensions nous consulter)

Epaisseurs de vitrage de 28mm à 44mm (en double ou triple vitrages)
Joints coextrudés
Seuil PMR
Profilé teinté masse : blanc, beige, gris
configuration maxi pour ouvrant asymétrique largeur x hauteur en m - 1.40x2.30 - 1.80x2.10
Possibilité de faire des OB et des ouvrants symétriques, pour ces options veuillez nous consulter


Materiau principal: PVC
Materiau secondaire: Glass
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Battantes / Oscillo-battantes
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 la description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 la description: Windows
Uniclass 2015 Code: EF_25_30
Uniclass 2015 la description: Doors and windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference la description: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numéro OmniClass: 23-17 13 00
Titre OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nom Valeur
Air Infiltration A*4
Colour Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Colour Interior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Depth 70 mm
Fabrication Method Welding
Frame Material PVC
Frame Thickness 70 mm
Glazing Type Double ; Triple
Height 1250 mm — 2300 mm
R Value 33 — 47
Static Water Pressure E*8
Thermal Transmittance 0.89 — 1.5
Width 1200 mm — 1800 mm

BIMobject®