Publier vos produits
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
    Altech
    Archivé

    Geotextile N2

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Spécification
    • Class: N2 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 110 m 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Geotextil_N2
    • Famille de produitsGeotextile
    • Groupe de produitsNonwoven
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2016-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMembre structurel
    • Nom UNSPSCFilter membranes
    • Code UNSPSC40161507
    • Code Uniclass 2015Pr_15_57_30
    • Description de l'Uniclass 2015Geomembranes
    • Numéro OmniClass23-11 15 11 15
    • Titre OmniClassSheeting Geomembranes