Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
altech/products/9b51f165-6c02-4888-9154-beb45749c78c
Page d'accueil
Catégories
Matériaux de construction
Etanchéité
Geotextile N4
Indisponible en États-Unis
Altech
Suivre
Archivé
Geotextile N4
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Téléchargement indisponible (fichiers archivés)
Spécification
Spécification
Class: N4 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 5 x 100 m 6 x 100 m
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Geotextil_N4
Famille de produits
Geotextile
Groupe de produits
Nonwoven
Type
Matériaux de construction
Date de publication
2016-11-15
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
En rapport
En rapport
Matériel principal
Polypropylène
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Matériaux de construction - Etanchéité
Classification IFC
Membre structurel
Nom UNSPSC
Filter membranes
Code UNSPSC
40161507
Code Uniclass 2015
Pr_15_57_30
Description de l'Uniclass 2015
Geomembranes
Numéro OmniClass
23-11 15 11 15
Titre OmniClass
Sheeting Geomembranes
Produits similaires
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Télécharger
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Télécharger
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Télécharger
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Nappe à excroissances de protection et drainage - épaisseur 9 mm
Télécharger
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Télécharger
Icopal
Membrane 5 1-layer inverted roof system for mastic asphalt on concrete non-insulated
Télécharger