Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

No d'article: Kulventiler_AL3635
Fabricant: Altech
Famille de produits: Ball valves
Groupe de produits: Heating and cooling systems
Date de publication: 2018-08-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Soupapes
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Ball valves
Code UNSPSC: 40141607
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 la description: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 la description: Ball Valves
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 la description: Ball valves
NBS Reference Code: 94-94-xx
NBS Reference la description: Ball Valves
Numéro OmniClass: 23-27 31 15
Titre OmniClass: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Nom Valeur
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nom Valeur
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®